Applications Processors - Integrated Image Processing Unit (IPU), Connectivity , Arm11 Core

ブロック図

i.MX31 Multimedia Applications Processor Block Diagram

i.MX31 Multimedia Applications Processor Block Diagram

Features

CPU Complex

  • Arm1136JF-S
  • 128 KB L2 unified cache
  • Vector floating point coprocessor (VFP)

External Memory Interface (EMI)

  • SDRAM 16/32-bit, 133 MHz
  • Mobile DDR 16/32-bit, 266 MHz
  • NAND flash 8/16-bit
  • PSRAM

Multimedia

  • VGA MPEG®-4 HW encode
  • Graphics acceleration (i.MX31 only)
  • Image Processing Unit (IPU)
  • CMOS/CCD sensor interface
  • Resize, color space conversion
  • Deblocking, deringing, blending
  • Display/TV controller

Advanced Power Management

  • Automatic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)
  • Dynamic Process and Temperature Compensation (DPTC)
  • Active well-bias
  • Power gating

Product Longevity

部品番号: MCIMX31CJKN5D, MCIMX31CJMN4C, MCIMX31CJMN4D, MCIMX31CVKN5D, MCIMX31CVMN4C, MCIMX31CVMN4D, MCIMX31DVKN5D, MCIMX31DVMN5D, MCIMX31LCVKN5D, MCIMX31LCVMN4C, MCIMX31LCVMN4D, MCIMX31LDVKN5D, MCIMX31LDVMN5D.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 45 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 24 ソフトウェア提供

全て表示

エンジニアリング・サービス

1-5 の 19 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??