デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
i.MX25 IBIS Model file i.MX25.ibs' generated by 'i.MX25_writer.pl'
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The Arm9™-based i.MX251 applications processor is for cost sensitive automotive applications. The Arm926EJ-S™ CPU can run at speeds up to 400MHz giving enough headroom for entry level automotive applications while minimizing power consumption. Integration of two USB PHYs, a 12-bit ADC, low cost DDR2, MMC/SD/SDIO, 10/100 Ethernet with RMII, and on-chip SRAM reduces the Bill of Material (BOM) costs for price-sensitive applications.
The i.MX251 has the ability to connect with many different peripherals like Wi-Fi through SDIO or USB and Bluetooth via UART or SSI/I2S. With Enhanced Serial Audio Interface (ESAI) and CAN connectivity the i.MX251 is a cost effective solution targeted for audio connectivity.
部品番号: MCIMX251AJM4A.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 22 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 30 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 20 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
3 トレーニング