设计文件
4 设计文件
-
模型
IBIS Model File for i.MX RT1060X BGA 13X13
-
模型
BDSL file for i.MXRT1060
-
模型
IBIS Model file for i.MXRT1060
-
模型
BSDL file for i.MX RT1060 (BGA225)
i.MX RT1060跨界MCU基于Arm®Cortex®-M7内核,具有实时性能和高度集成功能,适用于工业和物联网应用。
i.MX RT1060 CM7运行频率高达600MHz,具有1MB片上RAM。该系列提供2D图形、摄像头和各种存储器接口,以及广泛的连接接口,包括UART、SPI、I2C、USB、两个10/100M以太网接口和3个CAN接口。实时应用的其他功能包括高速GPIO、CAN-FD,以及同步并行NAND/NOR/PSRAM控制器。i.MX RT1060采用225BGA、196BGA封装提供更高的灵活性,温度范围扩展至125°C。
i.MX RT1060系列由MCUXpresso生态合作体系支持,其中包括SDK、IDE选项以及安全配置和配置工具,可实现快速开发。
部件编号包含: MIMXRT1061CVJ5A, MIMXRT1061CVJ5B, MIMXRT1061CVL5A, MIMXRT1061CVL5B, MIMXRT1061DVJ6A, MIMXRT1061DVJ6B, MIMXRT1061DVL6A, MIMXRT1061DVL6B, MIMXRT1061XVN5B, MIMXRT1062CVJ5A, MIMXRT1062CVJ5B, MIMXRT1062CVL5A, MIMXRT1062CVL5B, MIMXRT1062DVJ6A, MIMXRT1062DVJ6B, MIMXRT1062DVL6A, MIMXRT1062DVL6B, MIMXRT1062DVN6B, MIMXRT1062XVN5B, MIMXRT106ACVL5B, MIMXRT106ADVL6A, MIMXRT106ADVL6B, MIMXRT106FCVL5B, MIMXRT106FDVL6A, MIMXRT106FDVL6B, MIMXRT106LCVL5B, MIMXRT106LDVL6A, MIMXRT106LDVL6B, MIMXRT106SCVL5B, MIMXRT106SDVL6B.
快速参考 文档类别.
1-5 / 99 文件
安全文件正在加载,请稍等
4 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 19 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
1-5 / 8 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 28 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 72 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 19 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
39 培训
可观看其他培训 查看精选合作伙伴培训.
6 培训