设计文件
1 设计文件
-
模型
BDSL file for T1040/42
QorIQ® T1040四核和T1020双核通信处理器可支持两个或4个集成式64位e5500 Power Architecture®处理器内核,提供网络和通信所需的高性能数据通路加速架构(DPAA)和网络外设接口。
T1040和T1020是业界首款集成了千兆以太网交换机的64位嵌入式处理器。T系列适用于混合控制和数据平台应用,如固定路由器、交换机、嵌入式接入设备、防火墙和其他数据包过滤应用,以及通用嵌入式计算。它具备较高的集成度,可提供卓越的性能优势,简化硬件和软件设计。
T1系列器件是业界最具可扩展性和引脚兼容性的通信处理器之一 – 为向更高性能的QorIQ T2081器件迁移提供了一条引脚兼容的途径。
部件编号包含: T1020NSE7MQB, T1020NSE7PQB, T1020NSE7WQB, T1020NSN7MQB, T1020NSN7PQB, T1020NSN7WQB, T1020NXE7MQB, T1040NSE7MQB, T1040NSE7PQB, T1040NSE7WQB, T1040NSN7MQB, T1040NSN7PQB, T1040NSN7WQB, T1040NXE7MQB, T1040NXN7MQB, T1040NXN7PQB.
T1020 | T1022 | T1040 | T1042 | T2081 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 2 e5500 | 2 e5500 | 4 e5500 | 4 e5500 | 4 e6500 (dual-threaded) |
Core Frequency | 1200-1400MHz | 1200-1400MHz | 1200-1400MHz | 1200-1400MHz | 1500-1800MHz |
DDR I/F | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3L/4 to 1600MT/s | 1x DDR3/3L to 2133MT/s |
Ethernet (with IEEE1588v2) | 8-Port GE Switch + 4x 1GE | 5x 1GE | 8-Port GE Switch + 4x 1GE | 5x 1GE | 2x 1/10GE + 6x 1GE |
SERDES | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (5GHz) | 8 lanes (10GHz) |
Package | Pin Compatible |
F104S8A | F104X8A | |
---|---|---|
Description | QSGMII PHY Standard Temperature | QSGMII PHY Extended Temperature |
Operating Temperature (°C) | 0 - 125 | -40 - 125 |
Package Type | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch |
Read More | Product Detail |
快速参考 文档类别.
1-5 / 28 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 7 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 22 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 11 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
2 培训
15 培训