NXP
Products Applications Design Center Support Company Store
  • Language 
  • Orders
  • Sign In
  • Products
    • Processors and Microcontrollers
    • Analog and Mixed Signal
    • Audio
    • Battery Management
    • Interfaces
    • Power Drivers
    • Power Management
    • Radio
    • Radio Frequency (RF)
    • RFID / NFC
    • Security and Authentication
    • Sensors
    • Wireless Connectivity
    • Product Finders
    • NXP Product Information
    • Design Advisor
  • NXP Product Information
    • Chemical Content
    • EUCC-Certified Products
    • IP Block Licensing
    • Packages
    • NXP Product Programs
    • Quality
  • EUCC-Certified Products
    • CBTL06DP212EE
    • CBTL06DP213EE
    • CBTL06GP213EE
    • CLRC663 plus family
    • CRTOUCH
    • FS5600
    • FXLS8471Q
    • IMX93W
    • IW610
    • IW623
    • JN5169
    • JN5189/88(T)
    • K02_100
    • K10_100
    • K10_120
    • K10_50
    • K10_72
    • K11_50
    • K12_50
    • K20_100
    • K20_120
    • K20_50
    • K20_72
    • K21_120
    • K21_50
    • K22_100
    • K22_120
    • K22_50
    • K24_120
    • K26_180
    • K27_150
    • K28_150
    • Kinetis® K30-100 MHz, Mixed-Signal Integration Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M4 Core
    • K30_72
    • K32W041AM/A
    • K32W061/41
    • Kinetis K70-120–150 MHz
    • K80-150 MHz Advanced Security and QuadSPI MCU
    • K81-150 MHz HW Cryptographic Co-Processor, Anti-Tamper and QuadSPI MCU
    • K82-150 MHz HW Cryptographic Co-Processor and QuadSPI MCU
    • Kinetis KE02-20 MHz
    • KE02_40
    • KE04
    • KE06
    • Kinetis KE1xF-168MHz
    • KE1xZ
    • KL0x
    • KL1x
    • KL28
    • KL2x
    • KL3x
    • Kinetis KL4x-48 MHz
    • KL8x
    • KM1x
    • Kinetis KM3x 50–75 MHz
    • KV1x
    • KV3x
    • KV4x
    • Kinetis KV5x-240 MHz
    • KW0x
    • KW20Z
    • KW21Z
    • KW30Z
    • KW31Z
    • KW41Z
    • LPC1100
    • LPC11AXX
    • LPC11C00
    • LPC11D00
    • LPC11E00
    • LPC11U00
    • LPC11XXLV
    • LPC1224FBD48
    • LPC1224FBD64
    • LPC1225FBD48
    • LPC1225FBD64
    • LPC1226FBD48
    • LPC1226FBD64
    • LPC1227FBD48 Arm Cortex-M0
    • LPC1227FBD64
    • LPC12D27FBD100|Arm Cortex-M0|32-bit MCU
    • LPC1311FHN33
    • LPC1313FBD48
    • LPC1313FHN33
    • LPC1315FBD48
    • LPC1315FHN33
    • LPC1316FBD48
    • LPC1316FHN33
    • LPC1317FBD48
    • LPC1317FBD64
    • LPC1317FHN33
    • LPC1342FBD48
    • LPC1342FHN33
    • LPC1343FBD48
    • LPC1343FHN33
    • LPC1345FBD48
    • LPC1345FHN33
    • LPC1346FBD48
    • LPC1346FHN33
    • LPC1347FBD48
    • LPC1347FBD64
    • LPC1347FHN33
    • LPC1517JBD48
    • LPC1517JBD64
    • LPC1518JBD100
    • LPC1518JBD64
    • LPC1519JBD100
    • LPC1519JBD64
    • LPC1547JBD48
    • LPC1547JBD64
    • LPC1548JBD100
    • LPC1548JBD64
    • LPC1549JBD100
    • LPC1549JBD48
    • LPC1549JBD64
    • LPC1751FBD80 Arm Cortex-M3 32-bit MCU
    • LPC1752FBD80 Arm Cortex-M3 32-bit MCU
    • LPC1754FBD80
    • LPC1756FBD80|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1758FBD80|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1759FBD80|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1763FBD100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1764FBD100
    • LPC1765FBD100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1765FET100
    • LPC1766FBD100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1767FBD100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1768FBD100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1768FET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1768UK|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1769FBD100
    • LPC1774FBD144
    • LPC1774FBD208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1776FBD208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1776FET180|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1777FBD208
    • LPC1778FBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1778FBD208
    • LPC1778FET180
    • LPC1778FET208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1785FBD208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1786FBD208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1787FBD208
    • LPC1788FBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1788FBD208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1788FET180|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1788FET208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1810FBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1810FET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1812JBD144
    • LPC1812JET100
    • LPC1813JBD144
    • LPC1813JET100
    • LPC1815JBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1815JET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1817JBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1817JET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1820FBD144
    • LPC1820FET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1822JBD144
    • LPC1822JET100
    • LPC1823JBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1823JET100
    • LPC1825JBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1825JET100
    • LPC1827JBD144
    • LPC1827JET100
    • LPC1830FBD144
    • LPC1830FET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1830FET180|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1830FET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1833FET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1833JBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1833JET100|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1833JET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1837FET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1837JBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1837JET100
    • LPC1837JET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1850FET180|Arm Cortex-M3|32-bit MCUCore
    • LPC1850FET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1853FET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1853JET256
    • LPC1857FET256|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC1857JBD208|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • High Performance 32-bit Microcontroller (MCU) based on Arm® Cortex®-M3 Core
    • LPC18S10FBD144|Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S10FET100 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S30FBD144 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S30FET100 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S30FET256 | Arm Cortex-M3 | 32-bit MCU
    • LPC18S37JBD144
    • LPC18S37JET100 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S50FET180 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S50FET256 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S57JBD208 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC18S57JET256 | Arm Cortex-M3|32-bit MCU
    • LPC4072FET80
    • LPC4074FBD144
    • LPC4074FBD80
    • Mid-range 32-bit Microcontroller (MCU) based on Arm® Cortex®-M4 Core
    • LPC4076FET180
    • LPC4078FBD100
    • LPC4078FBD144
    • LPC4078FBD208
    • LPC4078FBD80
    • LPC4078FET180
    • LPC4078FET208
    • LPC4088FBD144
    • LPC4088FBD208
    • LPC4088FET180
    • LPC4088FET208
    • LPC4310FBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4310FET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4312JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4312JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4313JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4313JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4315JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4315JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4317JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4317JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4320FBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4320FET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4322JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4322JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4323JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4323JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4325JBD144 | Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4325JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4327JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4327JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4330FBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4330FET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4330FET180|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4330FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4333FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4333JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4333JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4333JET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4337FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4337JBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4337JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4337JET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4350FET180|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4350FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4353FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4353JBD208|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4353JET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4357FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • 32-Bit Arm® Cortex®-M4/M0 MCU; Up to 1 MB Flash and 136 KB SRAM; Ethernet, Two High-Speed USB, LCD, EMC
    • LPC4357JET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4367JBD208|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4367JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4367JET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4370FET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC4370FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S20FBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S20FET180|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S30FBD144|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S30FET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S30FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • 32-Bit Arm® Cortex®-M4/M0 MCU; 1 MB Flash and 136 KB SRAM; Ethernet, 2 X USB, EMC, AES Engine
    • LPC43S37JET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • 32-Bit Arm® Cortex®-M4/M0 Flashless MCU with Security Features; 264 KB SRAM; Ethernet; Two HS USBs; LCD
    • LPC43S50FET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S57JBD208|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • 32-Bit Arm® Cortex®-M4/M0 MCU; 1 MB Flash and 136 KB SRAM; Ethernet, 2 X USB, LCD, EMC, AES Engine
    • High Performance 32-bit Microcontroller based on Arm® Cortex®-M4/M0
    • High Performance 32-bit Microcontroller based on Arm® Cortex®-M4/M0
    • LPC43S67JET256|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • LPC43S70FET100|Arm Cortex-M4/M0|32-bit MCU
    • 32-Bit Arm® Cortex®-M4 + 2 X M0 MCU; 282 KB SRAM; Ethernet; Two HS USBs; 80 Msps 12-Bit ADC; Configurable Peripherals, AES Engine
    • LPC540XX
    • LPC541XX
    • LPC546XX Microcontroller (MCU) Family
    • LPC552x/S2x
    • LPC55S6X
    • LPC800
    • LPC810_LPC830
    • LPC820
    • LPC840
    • LPC8N04
    • LS1012A
    • LS1028A
    • LS1043A
    • LS1046A
    • LS2088A
    • LX2160A, LX2120A, LX2080A
    • LX2162A, LX2122A, LX2082A
    • MC13201
    • MC13224V
    • MC33596
    • MC33696
    • MC34708
    • MC34844
    • MC34932
    • MC56F80xxx 56800EF Core
    • MCF5223X
    • MCF5225X
    • MCX A13x, A14x/A15x MCUs
    • MCX-A18
    • MCX-A25
    • MCX-A26
    • MCX-A34
    • MCX-A35
    • MCX A5 Arm® Cortex-M33 MCUs
    • MCX-C15-C16
    • MCX-E31
    • MCX-L14
    • MCX N94, N54, N53, N52 and N24 MCUs
    • MIFARE Ultralight AES
    • MIFARE Ultralight C
    • MIFARE Ultralight EV1
    • MIFARE Classic EV1 1K - 4K
    • MIFARE DESFire EV3
    • MIFARE Plus EV2
    • MIFARE DUOX®
    • MOB10
    • MPC564xL
    • MPC574xP
    • NAFE33350 - AO-AFE
    • NAFEB43388 - 8 AI + DAC
    • NTAG 213 TagTamper
    • NT2L1001_NT2H1001
    • NTAG 210/NTAG 212
    • NTAG 213/215/216
    • NTAG 424 DNA
    • NTAG 223 / 224 DNA
    • NTAG 223 / 224 DNA StatusDetect
    • NX3DV3899
    • NX3DV42
    • OL2361 Sigfox Tx Modem
    • OL2385AHN
    • PCA8525
    • PCA8885TS
    • PCA9420-PCA9421
    • PCA9450
    • PCA9507
    • PCA9527DP
    • PCA9632
    • PCA9634
    • PCA9958HN-ARD
    • PCA9959
    • PCF2131
    • PCF8525
    • PCT2075
    • PF1550
    • PN5190
    • PN7462 Family
    • PN7642
    • PN76AC
    • PTN3301HF
    • PTN3360ABS
    • PTN3360BBS
    • PTN3360DBS
    • PTN3361BBS
    • PTN3361CBS
    • PTN3363BS
    • PTN3365BS
    • PTN3366BS
    • PTN3380BBS
    • PTN3381BBS
    • PTN3381DBS
    • PTN37011
    • PTN3816
    • QN9080SIP|Ultra-low-power Bluetooth 5
    • QN9090/30(T)
    • 8-bit EEPROM with LIN S08EL and S08SL MCUs
    • 8-bit General Purpose GT MCUs
    • S08JM
    • 8-bit Segment LCD S08LG32 and S08LG16 MCUs
    • S08LL|Segment LCD LL MCUs
    • S08MP|8-bit General Purpose MP MCUs
    • S08PA
    • S08PB
    • S08PL
    • S08PT|8-bit 5V Full-featured MCU with EEPROM and TSI
    • 8-bit QA MCUs
    • S08QB
    • S08QD
    • S08QE|8-bit Flexis QE MCUs
    • S08R|8-bit S08RC, S08RD, S08RE and S08RG MCUs
    • S12GC
    • S32K1 Auto General-Purpose MCUs
    • S32K3 Auto General-Purpose MCUs
    • S32R2X
    • SA56004X
    • EdgeLock® SE051 Secure Element
    • EdgeLock® SE051S Secure Element
    • UCODE DNA | Secure UHF Tag
    • SMARTMX3-P71D321
    • Trimension SR048
    • Trimension SR150
    • Low-Power Smart Card Interface
    • TDA9996HL
    • TEA1723DT
    • TEA2209T
    • TJA1467
    • TJA1468
    • TJA1482
    • UBX100
    • UCODE Nxm RAIN RFID Memory IC
    • UCODE X
    • VF3xx
    • VF5xx
    • VF6xx
    • i.MX 6ULZ Applications Processor
    • i.MX 952
    • i.MX RT1010
    • i.MX RT1015
    • i.MX RT1020
    • i.MX RT1024
    • i.MX RT1040
    • i.MX RT1050
    • i.MX RT1060
    • i.MX RT1064
    • i.MX RT1160
    • i.MX RT1170
    • i.MX RT600
    • i.MX280
    • i.MX281
    • i.MX283
    • i.MX285
    • i.MX286
    • i.MX287
    • i.MX6D
    • i.MX6DL
    • i.MX6DP
    • i.MX6Q
    • i.MX6QP
    • i.MX6S
    • i.MX6SL
    • i.MX6SLL
    • i.MX6SX
    • i.MX6UL
    • i.MX6ULL
    • i.MX 7Dual Processors Family
    • i.MX 7Solo Processors Family
    • i.MX7ULP Ultra Low Power Processors Family
    • i.MX 8 Family Applications Processor | Arm Cortex-A53/A72/M4
    • i.MX8M
    • i.MX8M Mini
    • i.MX8M Nano
    • i.MX8M Plus
    • i.MX 8X Family – Arm® Cortex®-A35, 3D Graphics, 4K Video, DSP, Error Correcting Code on DDR
    • i.MX 94 Applications Processor Family
  • OM7842
    • OM7842
  • OM7842
NXP
  • About NXP
  • Careers
  • Investors
  • Media
  • Contact
  • Subscribe
  • Facebook
  • YouTube
  • X (formerly Twitter)
  • LinkedIn
  • Privacy
  • Terms of Use
  • Terms of Sale
  • Slavery and Human Trafficking Statement
  • Accessibility

©2006-2026 NXP Semiconductors. All rights reserved.