面向汽车动力总成应用的32位MCU

MPC5553

产品详情

框图

MPC5553 Block Diagram

MPC5553 Block Diagram

特征

恩智浦e200z6内核

  • 高性能的132 MHz 32位Power Architecture内核
  • 存储器管理单元(MMU),带32项全相联的转址旁路缓存(TLB)
  • SPE (信号处理扩展):DSP、SIMD和浮点运算功能

存储器

  • 1.5 MB的嵌入式闪存,带纠错码(ECC)和同时读写功能(RWW)
  • 64 KB片上静态RAM,带ECC
  • 8 KB缓存(带线锁机制),可作为额外的RAM配置

系统

  • 一个增强型时间处理单元(eTPU),带32个I/O通道和14.5 KB的专用SRAM
  • 32通道eDMA (增强型直接存储器存取)控制器
  • 中断控制器(INTC)能够处理210个可选的优先级中断源
  • 协助电磁干扰(EMI)管理的调频锁相环(FMPLL)
  • 可与MPC500兼容的外部总线接口
  • Nexus IEEE®-ISTO 5001 class 3+多核调试能力> 5/3.3V IO、5V ADC、3.3V/1.8V总线、1.5V内核
  • 快速以太网连接(FEC)
  • 416引脚PBGA封装、324引脚PBGA封装或208 MAPBGA封装
  • 温度范围:-40°C至125ºC

I/O

  • 40通道的双增强型队列模数转换器(eQADC)—高达12位分辨率、1.25 us完成转换,6个队列带触发和DMA支持
  • 3个DSPI模块—16位宽,每个有6个芯片选择电路
  • 两个控制器局域网(CAN)模块,每个模块有64个缓冲器
  • 两个增强型串行通信接口(eSCI)模块
  • 24通道增强型多I/O系统(EMIOS),有统一通道

开发工具

  • 提供一套全面的硬件和软件开发工具,帮助简化和加快系统设计
  • 由领先的工具厂商提供开发支持,可提供编译器、调试器和仿真开发环境

包含在恩智浦产品长期供货计划中

部件编号包含: SPC5553MVZ132, SPC5553MVZ80, SPC5553MZQ132, MPC5553MVR132, MPC5553MVZ132, MPC5553MZP132, MPC5553MZQ132, MPC5553MZP80, SPC5553MZQ80, SPC5553MZQ112, SPC5553MVF132.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 99 文件

展开

设计文件

2 设计文件

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1-5 / 27 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 6 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

6 培训

展开

支持

您需要什么帮助?