デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
i.MX25 IBIS Model file i.MX25.ibs' generated by 'i.MX25_writer.pl'
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX255 applications processor is based on the fast, low power Arm926EJ-S™ CPU with advanced connectivity for automotive infotainment and applications that leverage auto-grade products.
For customers requiring high resolution and high color display the i.MX255 connects directly to high-resolution displays (up to SVGA) at high color depth (up to 18bpp) providing outstanding image quality. The addition of a Camera Interface (CMOS Sensor Interface) allows for video input acceptance, enabling support for applications such as, back-up cameras. Integration of DDR2, on-chip SRAM, and analog components like USB PHY, 12-bit ADC, and a resistive touchscreen controller reduces the Bill of Material (BOM) costs.
The need to connect too many different peripherals like Wi-Fi via SDIO or USB, Bluetooth via UART or SSI/I2S, and external storage via CE-ATA or PATA is addressed in the i.MX255 by supporting these interfaces and multiple other connectivity options, e.g. CAN, Smartcard Interface, 10/100 Ethernet with RMII support, and Enhanced Serial Audio Interface (ESAI).
部品番号: MCIMX255AJM4A.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 23 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 34 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング
4 トレーニング