i.MX RT1060:Arm® Cortex®-M7搭載クロスオーバーMCU

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

i.MX RT1060クロスオーバーMCU

i.MX RT1060 Crossover MCU

特長

  • 最も高性能なArm Cortex-M7
  • 3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz
  • 1 MBのオンチップSRAM - 最大512 KBを密結合メモリ (TCM) として構成可能
  • 低レイテンシのリアルタイム応答:最短20 ns
  • MCUXpressoスイートのソフトウェアおよびツール
    • 各種IDEを選択可能
    • ピン、クロック、ペリフェラル、セキュリティ、メモリの構成ツール
    • セキュリティのプログラミングおよびプロビジョニング・ツール
    • ソフトウェア開発キット (SDK)
  • Zephyr RTOSのサポート
  • 内蔵DC-DCコンバータによる、業界で最も低い動的電力
  • 24 MHzでの低消費電力動作モード
  • GUIおよび拡張HMI向けの高度なマルチメディア
    • 2Dグラフィックス・アクセラレーション・エンジン
    • パラレル・カメラ・センサ・インターフェース
    • LCDディスプレイ・コントローラ(WXGA 1366 x 768まで)
    • 3つのI2Sによる高性能マルチチャネル・オーディオ
  • 広範な外部メモリ・インターフェース・オプション
    • NAND、eMMC、QuadSPI NORフラッシュ、パラレルNORフラッシュ
  • ワイヤレス・コネクティビティ・インターフェース:
    • Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy、ZigBee®、Thread
  • 169 BGA(9 x 9 mm、11 x 11 mm)および225 BGA (13 x 13 mm) パッケージで提供
  • 225 BGAパッケージでは堅牢な拡張産業用グレード(-40°C~125°C)に準拠

部品番号: MIMXRT1061CVJ5A, MIMXRT1061CVJ5B, MIMXRT1061CVL5A, MIMXRT1061CVL5B, MIMXRT1061DVJ6A, MIMXRT1061DVJ6B, MIMXRT1061DVL6A, MIMXRT1061DVL6B, MIMXRT1061XVN5B, MIMXRT1062CVJ5A, MIMXRT1062CVJ5B, MIMXRT1062CVL5A, MIMXRT1062CVL5B, MIMXRT1062DVJ6A, MIMXRT1062DVJ6B, MIMXRT1062DVL6A, MIMXRT1062DVL6B, MIMXRT1062DVN6B, MIMXRT1062XVN5B, MIMXRT106ACVL5B, MIMXRT106ADVL6A, MIMXRT106ADVL6B, MIMXRT106FCVL5B, MIMXRT106FDVL6A, MIMXRT106FDVL6B, MIMXRT106LCVL5B, MIMXRT106LDVL6A, MIMXRT106LDVL6B, MIMXRT106SCVL5B, MIMXRT106SDVL6B.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 99 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ハードウェア

1-5 の 19 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 28 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 24 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

39 トレーニング

全て表示