デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS model for rev2_1
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP’s Arm11™-based i.MX353 multimedia applications processors is targeted for consumer and industrial applications. To reduce the BOM costs it is packed with connectivity options including UARTs, SPIs, Ethernet, two Controller Area, Network (CAN) modules, two USB ports with integrated PHYs, ESAI and three MMC/SD/SDIO ports. The i.MX353 has the ability to connect to external wireless modules via a USB or SDIO port and supports external storage via CE-ATA or PATA. Support for cost-effective memory options like DDR2 and multi-level cell NAND reduce system costs and provide the design engineer great flexibility.
The i.MX353 is supported by companion NXP power management ICs (PMIC), MC13892 and MMPF0100.
部品番号: MCIMX353CJQ5C, MCIMX353CVM5B, MCIMX353DJQ5C, MCIMX353DVM5B.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 19 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 23 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 18 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング
5 トレーニング