MCUXpresso Config Tools:ピン、クロック、ペリフェラル

MCUXpresso-Config-Tools

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ソフトウェア詳細

特長

IDEとの互換性

  • MCUXpresso Config Toolsは、MCUXpresso IDEと完全に統合されています。Arm KeilやIAR EWARMなどの他のサポート対象IDEで使用できるよう、スタンドアロン・ダウンロード版も提供されています。MCUXpresso IDEを使用している場合は、Config Toolsを追加でダウンロードする必要はありません。

ピン・ツール

  • 外部ピンに内部信号を割り当て、電気的特性、I/O競合解決オプションを設定し、MCUXpresso SDK環境に投入するANSI-C ソース・コードを生成します
  • ボード拡張ヘッダを表示し、MCUの接続信号にルーティングすることができます。

クロック・ツール

  • MCUクロック・ツリー・システム、自動クロック設定機能を備えたインタラクティブなユーザー・コントロール、システム調整の支援に役立ちます

ペリフェラル・ツール

  • 必要なペリフェラル(UART、ADC、SPIなど)の選択を可能にし、初期化コードを生成します。
  • ソフトウェア・テクノロジ (USB、Filesystems、LwIP、FreeMASTER)を有効にするための高レベルのアプリケーション・コードを構成します。
  • Component Use Caseライブラリ内で設定のインポート、エクスポート、再利用を行えます
  • 専用のペリフェラルとアクセラレータを設定します。
  • Verilogソース・コードまたはゲートやLUTの回路設計によってプログラム可能なプログラマブル・ロジック・ユニット (PLU)、多数の定義済みプロトコルによるFlexIOおよびFLEXCOMM専用インターフェース、多数のプリセットを検索および再利用できる状態設定可能なタイマ (SCT)

プロジェクト・アップデータ

  • 生成されたピン、クロック、ペリフェラルの各ソース・ファイルを使用して、既存のSDKベースのIDEプロジェクトを直接扱うことができます

デバイス構成

  • ブート時のデバイスの事前初期化用にDevice Configuration Data (DCD) コマンド・シーケンスを構成できます。
  • 生成されるバイナリ構成は、MCUXpressoセキュア・プロビジョニング・ツール内で直接使用できます

Trusted Execution Environment (TEE)

  • アプリケーションの機密性の高い部分の保護と分離を設定します
  • 生成される構成をエクスポートして、MCUXpressoセキュア・プロビジョニング・ツール内で使用できます

プロジェクトの複製

  • SDKリリース内で使用可能なサンプル・アプリケーションに基づき、スタンドアロンSDKプロジェクトを作成します

対応製品

ダウンロード

1-5 の 15 ダウンロード

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1-5 の 10 ハードウェア提供

全て表示

関連ソフトウェア

1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

9 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??