デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
A3I35D025WN S-Parameters
-
プリント基板と回路図
A3I35D025WN 3500 MHz PCB DXF file
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
部品番号: A3I35D025WGN, A3I35D025WN.
周波数 | Gps (dB) |
PAE (%) |
ACPR (dBc) |
3400 MHz | 28.5 | 16.5 | -46.5 |
3500 MHz | 28.8 | 17.0 | -46.3 |
3600 MHz | 28.9 | 17.3 | -46.1 |
3700 MHz | 28.7 | 17.7 | -46.4 |
3800 MHz | 28.5 | 17.9 | -46.2 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。