Universal Multilink FX高速開発インターフェース

U-MULTILINK-FX

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

K4x USBおよびセグメントLCD

K6xイーサネット

LPC4000 Cortex-M4

LPC4300 Cortex-M4/M0

LPC1700 Arm Cortex-M3

LPC1300 Arm Cortex-M3

LPC1800 Cortex-M3

KEシリーズArm Cortex-M4/M0+

i.MX RTクロスオーバーMCU

K2x / KS2x USB

K8xセキュア

K1xメインストリーム

LPC1200 Cortex-M0

LPC1500 Cortex-M3

LPC1100 Cortex-M0+/M0

KVシリーズArm Cortex-M4/M0+/M7

K5x 測定

K3xセグメントLCD

LPC800 Arm Cortex-M0+

K7xグラフィックLCD

KMシリーズCortex-M0+

LPC54000 Cortex-M4

KEA車載用MCU

K0x エントリレベル

LPC2000 Arm7

LPC5500シリーズ Arm Cortex-M33

K32 Lシリーズ Cortex-M4/M0+

超高信頼性MPC57xx MCU

超高信頼性MPC56xx MCU

MPC55xxマイクロコントローラ

ColdFire® V1 Processors

8ビットレガシMCU

PowerQUICC I (MPC8xx)

ColdFire® V2 MCUs

ColdFire® V2 Processors

VFxxx Fシリーズ

ColdFire+ MCUs

ColdFire® V3 Processors

ColdFire® V4 Processors

5xxコントローラ

16ビットレガシMCU

M683XX

S12 MagniVミックスド・シグナルMCU

8ビットS08 MCU

16ビットS12/S12Xマイクロコントローラ

32ビット56800EX/EFコア

16ビット56800E DSCコア

S32K 車載汎用MCU

S32G車載ネットワーク・プロセッサ

i.MX 7 Processors

S32V2 Vision MPU

ワイヤレス・コネクティビティ

ZigBee

Bluetooth Low Energy

Multiprotocol MCUs

Sub-1 GHz帯ワイヤレス・ソリューション

Thread

セキュアな超広帯域無線(UWB: Ultra-Wideband)

Wi-Fi®+Bluetooth®+802.15.4

パワーマネージメント

ワイヤレス・パワー

RFID

NFCリーダ

特長

コネクティビティ

    USB Multilink Universal FXには、USB Multilink Universalで提供されているすべての機能に加えて、次の追加機能が搭載されています。

  • 高速通信:Multilink Universal*より最大10倍高速*
  • 高速で使いやすいUSB 2.0通信インターフェース
  • I/Oラインのクランプ

パワー・マネジメント

  • ターゲットへの給電が可能
  • USBポートから直接給電。外部電源が不要
  • ターゲットへの電圧対応範囲:1.6 V~5.25 V

サイズ

  • コンパクト・サイズ

サポート

  • レガシー・デバイスをサポート

購入オプション

U-MULTILINK-FX-Image

クリックして展開

  • U-MULTILINK-FX

  • Universal MultilinkFX.

  • JP¥76,660
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 29
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??